chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI60-K90-VN4X-B2141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI60-K90-VN4X-B2141
Bestell-ID-Nr. 15203
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
103,7 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.06
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 265,98
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI60-K90-VN4X-B2141
Artikel gesamt
€ 265,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren