chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI30-Q130-VP4X2-B2141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI30-Q130-VP4X2-B2141
Bestell-ID-Nr. 1518001
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 57 mm x 48 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.06
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 471,35
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30-Q130-VP4X2-B2141
Artikel gesamt
€ 471,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren