chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
Bestell-ID-Nr. 1511101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 229,79
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
Artikel gesamt
€ 229,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren