chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor Drehzahlwächter
DBI10U-M30-AP4X2-0.3-RS4
Bestell-ID-Nr. 1500208
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 239,69
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
DBI10U-M30-AP4X2-0.3-RS4
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PBT
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Artikel gesamt
€ 239,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren