chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-DS12-1A1RP6/S1141 0.16M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-DS12-1A1RP6/S1141 0.16M
Bestell-ID-Nr. 1500120
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67 mm x 25 mm x 12 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PA6-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.16
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltelementfunktion
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 172,59
Artikel gesamt
€ 172,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-DS12-1A1RP6/S1141 0.16M
Support kontaktieren