chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20R-Q14-AP6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsensor
BI20R-Q14-AP6X2
Bestell-ID-Nr. 1406300
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Ringinnendurchmesser D (mm)
20.1
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 149,27
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20R-Q14-AP6X2
Artikel gesamt
€ 149,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren