chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15R-W30-AP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsensor
BI15R-W30-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1404030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 35 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Breite
35
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
60
Ringinnendurchmesser D (mm)
15.1
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
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
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 229,24
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15R-W30-AP6X-H1141
Artikel gesamt
€ 229,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren