chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Unterwassereinsatz
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
Bestell-ID-Nr. 1384304
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Unterwasser
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 204,16
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
Artikel gesamt
€ 204,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren