chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI60-K90SR-FZ3X2/F2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI60-K90SR-FZ3X2/F2
Bestell-ID-Nr. 13840
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 373,45
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI60-K90SR-FZ3X2/F2
Artikel gesamt
€ 373,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren