chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI60-K90-RZ3X-B2131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI60-K90-RZ3X-B2131
Bestell-ID-Nr. 13538
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
103,7 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 353,21
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI60-K90-RZ3X-B2131
Artikel gesamt
€ 353,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren