chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4-G12-AZ31X-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI4-G12-AZ31X-B3131
Bestell-ID-Nr. 13504
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
1/2″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 192,28
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI4-G12-AZ31X-B3131
Artikel gesamt
€ 192,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren