chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50-K90SR-FZ3X2/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI50-K90SR-FZ3X2/S100
Bestell-ID-Nr. 13445
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Betriebsspannung
AC
Breite
75
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
60
Länge
130
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 407,11
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50-K90SR-FZ3X2/S100
Artikel gesamt
€ 407,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren