chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50-CP80-FZ3X2-B1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI50-CP80-FZ3X2-B1131
Bestell-ID-Nr. 1341690
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
AC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 622,60
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50-CP80-FZ3X2-B1131
Artikel gesamt
€ 622,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren