chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI35-CP40-FZ3X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI35-CP40-FZ3X2/S10
Bestell-ID-Nr. 13413
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Betriebsspannung
AC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
114
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 167,20
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI35-CP40-FZ3X2/S10
Artikel gesamt
€ 167,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren