chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI40-CP80-FZ3X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI40-CP80-FZ3X2/S10
Bestell-ID-Nr. 1340401
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Betriebsspannung
AC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 297,88
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI40-CP80-FZ3X2/S10
Artikel gesamt
€ 297,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren