chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB4T/S1597
Bestell-ID-Nr. 1309193
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
AC
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
0.06
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB4T/S1597
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 162,80
Artikel gesamt
€ 162,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren