chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB3T | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB3T
Bestell-ID-Nr. 1309190
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
AC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
200
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 162,80
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB3T
Artikel gesamt
€ 162,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren