chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-G12-AZ33X-B3131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-G12-AZ33X-B3131
Bestell-ID-Nr. 1304032
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
AC
Breite
357
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
17
Länge
152
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 237,93
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-G12-AZ33X-B3131
Artikel gesamt
€ 237,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren