chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI40-CP80-Y1/S100-S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI40-CP80-Y1/S100-S10
Bestell-ID-Nr. 10403
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 208,67
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI40-CP80-Y1/S100-S10
Artikel gesamt
€ 208,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren