chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20-CP40-Y1X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20-CP40-Y1X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1012191
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
114
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.15
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 223,19
Artikel gesamt
€ 2.231,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20-CP40-Y1X-H1141
Support kontaktieren