chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI35-CP40-Y1X/S100-S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI35-CP40-Y1X/S100-S10
Bestell-ID-Nr. 1011126
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltfrequenz (kHz)
0.08
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI35-CP40-Y1X/S100-S10
Bemessungsschaltabstand (mm)
35
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 144,43
Artikel gesamt
€ 144,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren