chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI60-Q80-Y1X-H1141/S904 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI60-Q80-Y1X-H1141/S904
Bestell-ID-Nr. 1008708
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
92 mm x 80 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
120
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
60
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 180,84
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI60-Q80-Y1X-H1141/S904
Artikel gesamt
€ 180,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren