chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI50-K90SR-Y1/S100
Bestell-ID-Nr. 1007421
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 235,07
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50-K90SR-Y1/S100
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
NAMUR
Artikel gesamt
€ 235,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren