chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI3-EG08K-Y1 6M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI3-EG08K-Y1 6M
Bestell-ID-Nr. 1003706
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
20
Länge
160
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
6
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 57,64
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI3-EG08K-Y1 6M
Artikel gesamt
€ 57,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren