chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI1-EH04-Y1-V1330
Bestell-ID-Nr. 1003044
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1-EH04-Y1-V1330
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 4 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 64,79
Artikel gesamt
€ 64,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren