chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2U-EGT08-RP6X-H1343 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI2U-EGT08-RP6X-H1343
Bestell-ID-Nr. 100054225
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 115,17
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2U-EGT08-RP6X-H1343
Artikel gesamt
€ 115,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren