chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
BI1-EG05-AP6X-0.6-RS4/S1367 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI1-EG05-AP6X-0.6-RS4/S1367
Bestell-ID-Nr. 100053490
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.6
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 116,93
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1-EG05-AP6X-0.6-RS4/S1367
Artikel gesamt
€ 116,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren