chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10R-W20-IOL6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Ringsensor
BI10R-W20-IOL6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 100053319
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 35 mm x 20 mm
Anschlusstechnik Versorgung
M12
Ausgangsfunktion
IO-Link, PNP/NPN
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
dynamischer Ausgang, Potentiometer, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Breite
35
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA, POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
60
Ringinnendurchmesser D (mm)
10.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
IO-Link, PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 229,24
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10R-W20-IOL6X-H1141
Artikel gesamt
€ 229,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren