chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8-S18-VP6X/S90 15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI8-S18-VP6X/S90 15M
Bestell-ID-Nr. 100052479
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 154,66
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8-S18-VP6X/S90 15M
Artikel gesamt
€ 2.319,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren