chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI6U-M12-IOL6X2-H1141/S971 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor IO-Link Kommunikation und Konfiguration
BI6U-M12-IOL6X2-H1141/S971
Bestell-ID-Nr. 100052157
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox3
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 133,54
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI6U-M12-IOL6X2-H1141/S971
Artikel gesamt
€ 133,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren