chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor
BI4-M12-AN6X-5-AMP
Bestell-ID-Nr. 100051554
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 125,62
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4-M12-AN6X-5-AMP
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
AMP Superseal
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Artikel gesamt
€ 125,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren