chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI8-M12-AP6X 5M
Bestell-ID-Nr. 100051074
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 95,81
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI8-M12-AP6X 5M
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Artikel gesamt
€ 95,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren