chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI14-M18-VP6X-H1141/S1392-S1394 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI14-M18-VP6X-H1141/S1392-S1394
Bestell-ID-Nr. 100046065
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
14
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
52
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 110,88
Artikel gesamt
€ 1.108,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI14-M18-VP6X-H1141/S1392-S1394
Support kontaktieren