chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI5-K09-Y1 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI5-K09-Y1 7M
Bestell-ID-Nr. 100024607
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schlitzweite (mm)
5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NAMUR
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 73,92
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
SI5-K09-Y1 7M
Artikel gesamt
€ 73,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren