chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-EH04-AP6X-V1331/S1367 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-EH04-AP6X-V1331/S1367
Bestell-ID-Nr. 100013735
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Breite
10
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 4 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
10
Länge
45
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 115,94
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1-EH04-AP6X-V1331/S1367
Artikel gesamt
€ 115,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren