chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q4.7-AN6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-Q4.7-AN6X 7M
Bestell-ID-Nr. 100003144
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Breite
150
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-ZnAl
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
40
Länge
200
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 97,79
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q4.7-AN6X 7M
Artikel gesamt
€ 97,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren