chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8-M18-LIU 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI8-M18-LIU 10M
Bestell-ID-Nr. 100001986
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Breite
140
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
45
Länge
140
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Messbereich
1
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 217,25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8-M18-LIU 10M
Artikel gesamt
€ 217,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren