chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI2-ISI-0.2-BDS-2AP6X3-H1141/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
NI2-ISI-0.2-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 100001132
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47 mm x 18 mm x 18 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Trogamit
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 172,48
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI2-ISI-0.2-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Artikel gesamt
€ 172,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren