chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q5.5-AN6X/S1235 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-Q5.5-AN6X/S1235
Bestell-ID-Nr. 100000825
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Breite
200
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
250
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 77,99
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q5.5-AN6X/S1235
Artikel gesamt
€ 77,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren