chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-EG08-AG6X-0.3-RS4.23 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-EG08-AG6X-0.3-RS4.23
Bestell-ID-Nr. 100000713
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 47,63
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-EG08-AG6X-0.3-RS4.23
Artikel gesamt
€ 47,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren