chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 30M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Unterwassereinsatz
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 30M
Bestell-ID-Nr. 100000600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, Unterwasser
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
30
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 203,50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 30M
Artikel gesamt
€ 203,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren