chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI6-EG12FE-AP6X-H1141/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Edelstahl Front
BI6-EG12FE-AP6X-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 100000225
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor, magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
1.4305 (AISI 303)
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.6
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 164,67
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI6-EG12FE-AP6X-H1141/S34
Artikel gesamt
€ 1.646,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren