chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT500PSIG-1003-U1-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Spannungsausgang (3-Leiter)
PT500PSIG-1003-U1-DA91
Bestell-ID-Nr. 6837070
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...34,47 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 143,55
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT500PSIG-1003-U1-DA91
Artikel gesamt
€ 143,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren