chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT100PSIG-1014-I2-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT100PSIG-1014-I2-DA91
Bestell-ID-Nr. 6836874
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...6,89 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
1/8″-27 NPT Außengewinde
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/8″-27 NPT Außengewinde
Druckbereich
0...6,89 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 143,55
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT100PSIG-1014-I2-DA91
Artikel gesamt
€ 143,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren