chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PC003V-210-2UPN8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
PC003V-210-2UPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6833764
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...2,5 bar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)/PBT-GF15
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
0
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
0
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PC003V-210-2UPN8X-H1141
Artikel gesamt
€ 353,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 353,32