chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucksensor mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn
PC01VR-210-2UPN8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 6833761
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 353,32
Artikel gesamt
€ 353,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PC01VR-210-2UPN8X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...0 bar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)/PBT-GF15
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link