chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT003V-13-LU2-H1131/D806 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Spannungsausgang (3-Leiter)
PT003V-13-LU2-H1131/D806
Bestell-ID-Nr. 6831605
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...3 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT003V-13-LU2-H1131/D806
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 522,72
Artikel gesamt
€ 10.454,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren