chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PTK300R-24-LI3-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Frontbündiger Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PTK300R-24-LI3-H1140
Bestell-ID-Nr. 6831567
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...300 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4435 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-25
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4548 (AISI 630)
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PTK300R-24-LI3-H1140
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 1.279,30
Artikel gesamt
€ 1.279,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren