chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT200R-26-LI3-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Frontbündiger Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT200R-26-LI3-H1140
Bestell-ID-Nr. 6831564
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...200 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4435 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-25
Prozessanschluss
G 3/4″ frontbündig
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4548 (AISI 630)
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT200R-26-LI3-H1140
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 3/4″ frontbündig
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 944,90
Artikel gesamt
€ 944,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren