chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
PT600R-11-LI3-H1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter mit Stromausgang (2-Leiter)
PT600R-11-LI3-H1131
Bestell-ID-Nr. 6831447
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...600 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max. (°C)
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT600R-11-LI3-H1131
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
€ 522,72
Artikel gesamt
€ 522,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren